??
CAD model selection
K0736.404410
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0736 - Indexing plungers- Premium with cylindrical pin
Bill of material
K0736.404410
BESTKIPP
Order No.
K0736.404410
POS
Position
MATERIAL
material
Stainless steel
FORM
Form
D
AUSF
version
Indexing pin hardened
AUSF1
version
lockout type with locknut
D
diameter
10 mm
D1
thread
M20X1,5 mm
D2
diameter
33 mm
D3
diameter
17.0 mm
D4
diameter
11.0 mm
D5
diameter
11 -0,01/-0,03 mm
H
Length
10 mm
L
Length
74.0 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
25 mm
L4
Length
4 mm
SW1
EAN-Code
22 mm
SW2
Width across flats
30 mm
F
Fase x30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
34 N
GEW
Approx. weight
0.1224 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342976
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions